Meny Sök

Trapetsskruv TR10 x 4 1000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Essentra artikelnummer:

20150914

Tillverkarens artikelnummer:

20150914

42 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 206,5152 kr
10 - 19 185,9108 kr
20 - 49 175,5161 kr
50 - 99 165,2408 kr
100 + 154,846 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

206,52 kr

1 x 206,5152 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR10 x 4
Antal starter 2.0
d1 tol. 7e 10.0
Lead 4.0
p1 2.0
d2 tol. 7e min 8.716
d2 tol. 7e max 8.929
d3 tol. 7h max 7.500
l1 1000.0
Lead angle 8°12'
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 0.5
Vikt kg 0.48
Material Stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss