Meny Sök

Transistorisolator 15.4 mm 10.2 mm Svart Nylon 6/6

Isolator för TO-220-paketets komponenter
Essentra artikelnummer:

10109038

Tillverkarens artikelnummer:

IEC-TO-220-18

21952 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 4,182 kr
5000 + 3,9973 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

4 182,00 kr

1000 x 4,182 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Glasfylld nylon
Typ Isolator
Avstånd mellan fästhålen 8.5 mm
Total höjd 3.7 mm
Totallängd 15.4 mm
Total bredd 10.2 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Modell 1
Monteringshål diameter 3.6 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss