Meny Sök

Transistorisolator 16.0 mm 13.0 mm Vit PBT

Isolator för TO-220-paketets komponenter
Essentra artikelnummer:

10313862

Tillverkarens artikelnummer:

HTRTC-1

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 4,7251 kr
1000 - 4999 3,0558 kr
5000 - 9999 2,8003 kr
10000 + 2,5907 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 362,55 kr

500 x 4,7251 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Vit
Allt material Polybutylen-tereftalat
Typ Isolator
Avstånd mellan fästhålen 8.0 mm
Total höjd 5.4 mm
Totallängd 16.0 mm
Total bredd 13.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Monteringshål diameter 3.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss