10358658
18PTI1HDWOB
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,0352 kr |
| 5000 - 19999 | 3,6317 kr |
| 20000 + | 3,2685 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Allt material | Glasarmerad polyester |
| Typ | Base |
| Avstånd mellan fästhålen | 1.189 in |
| Avstånd mellan fästhålen | 30.2 mm |
| Total höjd | 0.051 in |
| Total höjd | 1.3 mm |
| Totallängd | 1.563 in |
| Totallängd | 39.7 mm |
| Total bredd | 15.7 mm |
| Total bredd | 0.618 in |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Modell | 2 |
| Monteringshål diameter | 0.079 in |
| Monteringshål diameter | 2.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta