Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Torx Caps är utformade för att passa tätt in i skruvar med Torx-huvud. De ger en ren finish samtidigt som de döljer dem. Skyddar skruven mot damm, smuts och fukt. Enkel att applicera med en push fit-design. Användningsområden är bland annat fordons-, industri- och elektronikmontering.
Material: LDPE Färg: Svart, Grå, Vit Serienummer: SR1816
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | C | Torx-storlek | E | D | Färg | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 2350 I lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Vit
|
2
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 12097 I lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Grå
|
2
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 3500 I lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Svart
|
2
|
||
| 0,7812 kr - 1,074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Svart
|
2
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 16194 I lager |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Grå
|
2
|
||
| 0,7782 kr - 1,0695 kr | 73946 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Grå
|
2
|
||
| 0,7018 kr - 0,9645 kr | 2500 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 0,7018 kr - 0,9645 kr | 17384 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 7323 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Svart
|
2
|
||
| 0,7018 kr - 0,9645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 0,7018 kr - 0,9645 kr | 23344 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 9369 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Vit
|
2
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 33617 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Grå
|
2
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 235 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Grå
|
2
|
||
| 0,7812 kr - 1,074 kr | 1657 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Vit
|
2
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 900 I lager |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Svart
|
2
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 28289 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Grå
|
2
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 13779 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Svart
|
2
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 9960 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Vit
|
2
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 19500 I lager |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Vit
|
2