Meny Sök

Torsionsfjäder 90 ° Högermontage 28.0 mm 4519.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 27.99 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 4519 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 16.92 mm.
Essentra artikelnummer:

10413845

Tillverkarens artikelnummer:

1217922

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 136,8423 kr
150 + 130,0371 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

4 105,27 kr

30 x 136,8423 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 4519.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 101.6 mm
Lindningsriktning Högermontage
Tråddiameter 3.4 mm
Dornstorlek 16.9 mm
Minsta axiellt utrymme 23.1 mm
Ytterdiameter 28.0 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss