Meny Sök

Torsionsfjäder 90 ° Vänstermontage 28.0 mm 4519.00 Nmm

Dessa 90° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 27,99 mm med en benlängd från mitten på 101,6 mm och ett vridmoment på 4 519 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 16,92 mm.
Essentra artikelnummer:

10642672

Tillverkarens artikelnummer:

1217921

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 136,8423 kr
150 + 130,0371 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

4 105,27 kr

30 x 136,8423 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 4519.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 101.6 mm
Lindningsriktning Vänstermontage
Tråddiameter 3.4 mm
Dornstorlek 16.9 mm
Minsta axiellt utrymme 23.1 mm
Ytterdiameter 28.0 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss