Meny Sök

Torsionsfjäder 360 ° Vänstermontage 40.8 mm 3616.00 Nmm

Dessa 360° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 40,77 mm med en benlängd från mitten på 101,6 mm och ett vridmoment på 3 616 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 27,53 mm.
Essentra artikelnummer:

10633953

Tillverkarens artikelnummer:

1217919

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 154,2989 kr
125 + 146,7541 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

3 857,47 kr

25 x 154,2989 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 3616.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 101.6 mm
Lindningsriktning Vänstermontage
Tråddiameter 3.2 mm
Dornstorlek 27.5 mm
Minsta axiellt utrymme 49.2 mm
Ytterdiameter 40.8 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss