Meny Sök

Torsionsfjäder 90 ° Högermontage 25.1 mm 3616.00 Nmm

Dessa 90° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 25,12 mm med en benlängd från mitten på 101,6 mm och ett vridmoment på 3 616 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 15,01 mm.
Essentra artikelnummer:

10423448

Tillverkarens artikelnummer:

1217910

30 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 122,4923 kr
150 + 116,131 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

3 674,77 kr

30 x 122,4923 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 3616.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 101.6 mm
Lindningsriktning Högermontage
Tråddiameter 3.2 mm
Dornstorlek 15.0 mm
Minsta axiellt utrymme 21.4 mm
Ytterdiameter 25.1 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss