Meny Sök

Torsionsfjäder 360 ° Högermontage 37.2 mm 3164.00 Nmm

Dessa 360° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 37,21 mm med en benlängd från mitten på 101,6 mm och ett vridmoment på 3 164 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 24,61 mm.
Essentra artikelnummer:

10640975

Tillverkarens artikelnummer:

1217908

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 105,7107 kr
150 + 100,3965 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

3 171,32 kr

30 x 105,7107 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 3164.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 101.6 mm
Lindningsriktning Högermontage
Tråddiameter 2.9 mm
Dornstorlek 24.6 mm
Minsta axiellt utrymme 39.4 mm
Ytterdiameter 37.2 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss