Meny Sök

Torsionsfjäder 90 ° Högermontage 24.8 mm 3164.00 Nmm

Dessa 90° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 24,84 mm med en benlängd från mitten på 101,6 mm och ett vridmoment på 3 616 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 15,09 mm.
Essentra artikelnummer:

10642689

Tillverkarens artikelnummer:

1217898

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 94,68 kr
150 - 299 90,2419 kr
300 + 85,36 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

2 840,40 kr

30 x 94,68 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 3164.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 101.6 mm
Lindningsriktning Högermontage
Tråddiameter 2.9 mm
Dornstorlek 15.1 mm
Minsta axiellt utrymme 16.8 mm
Ytterdiameter 24.8 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss