Meny Sök

Torsionsfjäder 270 ° Vänstermontage 27.7 mm 2373.00 Nmm

Dessa 270° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 27,69 mm med en benlängd från mitten på 88,9 mm och ett vridmoment på 2 373 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 17,86 mm.
Essentra artikelnummer:

10642634

Tillverkarens artikelnummer:

1217891

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 59,6188 kr
150 - 299 56,6601 kr
300 + 53,8492 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 788,56 kr

30 x 59,6188 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 2373.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 88.9 mm
Lindningsriktning Vänstermontage
Tråddiameter 2.7 mm
Dornstorlek 17.9 mm
Minsta axiellt utrymme 36.0 mm
Ytterdiameter 27.7 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss