Meny Sök

Torsionsfjäder 360 ° Högermontage 31.1 mm 1808.00 Nmm

Dessa 360° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 31,12 mm med en benlängd från mitten på 76,2 mm och ett vridmoment på 1 808 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 20,65 mm.
Essentra artikelnummer:

10642702

Tillverkarens artikelnummer:

1217884

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 51,6302 kr
150 - 299 48,9673 kr
300 + 46,6003 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 548,91 kr

30 x 51,6302 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 1808.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 76.2 mm
Lindningsriktning Högermontage
Tråddiameter 2.4 mm
Dornstorlek 20.7 mm
Minsta axiellt utrymme 32.6 mm
Ytterdiameter 31.1 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss