Meny Sök

Torsionsfjäder 270 ° Vänstermontage 26.4 mm 1356.00 Nmm

Dessa 270° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 26,42 mm med en benlängd från mitten på 63,5 mm och ett vridmoment på 1 356 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 17,07 mm.
Essentra artikelnummer:

10441862

Tillverkarens artikelnummer:

1217869

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 43,9374 kr
150 - 299 41,7184 kr
300 + 39,4993 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 318,12 kr

30 x 43,9374 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 1356.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 63.5 mm
Lindningsriktning Vänstermontage
Tråddiameter 2.2 mm
Dornstorlek 17.1 mm
Minsta axiellt utrymme 22.7 mm
Ytterdiameter 26.4 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss