Meny Sök

Torsionsfjäder 90 ° Vänstermontage 18.2 mm 1356.00 Nmm

Dessa 90° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 18,16 mm med en benlängd från mitten på 63,5 mm och ett vridmoment på 1 356 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 10,72 mm.
Essentra artikelnummer:

10441794

Tillverkarens artikelnummer:

1217861

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 37,6307 kr
150 - 299 35,6199 kr
300 + 33,8963 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 128,92 kr

30 x 37,6307 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 1356.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 63.5 mm
Lindningsriktning Vänstermontage
Tråddiameter 2.2 mm
Dornstorlek 10.7 mm
Minsta axiellt utrymme 12.4 mm
Ytterdiameter 18.2 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss