Meny Sök

Torsionsfjäder 360 ° Högermontage 22.9 mm 1102.00 Nmm

Dessa 360° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 22,94 mm med en benlängd från mitten på 50,8 mm och ett vridmoment på 1 102 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 14,68 mm.
Essentra artikelnummer:

10441787

Tillverkarens artikelnummer:

1217860

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 40,9341 kr
150 - 299 38,7797 kr
300 + 36,9125 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 228,02 kr

30 x 40,9341 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 1102.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 50.8 mm
Lindningsriktning Högermontage
Tråddiameter 2.0 mm
Dornstorlek 14.7 mm
Minsta axiellt utrymme 28.7 mm
Ytterdiameter 22.9 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss