Meny Sök

Torsionsfjäder 90 ° Högermontage 17.2 mm 1102.00 Nmm

Dessa torsionsfjädrar 90° har en ytterdiameter på 17,22 mm med en benlängd från mitten på 50,8 mm och ett vridmoment på 110 2 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 10,31 mm.
Essentra artikelnummer:

10418802

Tillverkarens artikelnummer:

1217850

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 37,2802 kr
150 - 299 35,6529 kr
300 + 33,5818 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 118,41 kr

30 x 37,2802 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 1102.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 50.8 mm
Lindningsriktning Högermontage
Tråddiameter 2.0 mm
Dornstorlek 10.3 mm
Minsta axiellt utrymme 11.4 mm
Ytterdiameter 17.2 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss