Meny Sök

Torsionsfjäder 270 ° Högermontage 17.8 mm 989.00 Nmm

Dessa 270° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 17,78 mm med en benlängd från mitten på 50,8 mm och ett vridmoment på 989 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 12,7 mm.
Essentra artikelnummer:

10441657

Tillverkarens artikelnummer:

1217844

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 40,9787 kr
150 - 299 38,7596 kr
300 + 36,6885 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 229,36 kr

30 x 40,9787 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 989.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 50.8 mm
Lindningsriktning Högermontage
Tråddiameter 1.9 mm
Dornstorlek 12.7 mm
Minsta axiellt utrymme 25.7 mm
Ytterdiameter 17.8 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss