Meny Sök

Torsionsfjäder 90 ° Vänstermontage 16.1 mm 989.00 Nmm

Dessa 90° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 16,13 mm med en benlängd från mitten på 50,8 mm och ett vridmoment på 989 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 9,53 mm.
Essentra artikelnummer:

10441596

Tillverkarens artikelnummer:

1217837

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 36,0967 kr
150 - 299 34,3215 kr
300 + 32,3983 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 082,90 kr

30 x 36,0967 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 989.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 50.8 mm
Lindningsriktning Vänstermontage
Tråddiameter 1.9 mm
Dornstorlek 9.5 mm
Minsta axiellt utrymme 10.9 mm
Ytterdiameter 16.1 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss