Meny Sök

Torsionsfjäder 270 ° Vänstermontage 16.2 mm 791.00 Nmm

Dessa 270° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 16,23 mm med en benlängd från mitten på 50,8 mm och ett vridmoment på 791 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 9,91 mm.
Essentra artikelnummer:

10441534

Tillverkarens artikelnummer:

1217831

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 39,4993 kr
150 - 299 37,7241 kr
300 + 35,8009 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 184,98 kr

30 x 39,4993 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 791.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 50.8 mm
Lindningsriktning Vänstermontage
Tråddiameter 1.8 mm
Dornstorlek 9.9 mm
Minsta axiellt utrymme 24.0 mm
Ytterdiameter 16.2 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss