Meny Sök

Torsionsfjäder 180 ° Vänstermontage 15.9 mm 791.00 Nmm

Dessa torsionsfjädrar 180° har en ytterdiameter på 15,88 mm med en benlängd från mitten på 50,8 mm och ett vridmoment på 791 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 9,91 mm.
Essentra artikelnummer:

10441497

Tillverkarens artikelnummer:

1217827

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 34,9132 kr
150 - 299 33,138 kr
300 + 31,3627 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 047,40 kr

30 x 34,9132 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 791.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 50.8 mm
Lindningsriktning Vänstermontage
Tråddiameter 1.8 mm
Dornstorlek 9.9 mm
Minsta axiellt utrymme 16.9 mm
Ytterdiameter 15.9 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss