Meny Sök

Torsionsfjäder 90 ° Högermontage 14.2 mm 582.00 Nmm

Dessa 90° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 14,22 mm med en benlängd från mitten på 50,8 mm och ett vridmoment på 582 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 8,71 mm.
Essentra artikelnummer:

10421178

Tillverkarens artikelnummer:

1217814

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 34,04 kr
150 - 299 32,3164 kr
300 + 30,5929 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 021,20 kr

30 x 34,04 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 582.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 50.8 mm
Lindningsriktning Högermontage
Tråddiameter 1.6 mm
Dornstorlek 8.7 mm
Minsta axiellt utrymme 9.2 mm
Ytterdiameter 14.2 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss