Meny Sök

Torsionsfjäder 180 ° Högermontage 13.4 mm 475.00 Nmm

Dessa torsionsfjädrar 180° har en ytterdiameter på 13,36 mm med en benlängd från mitten på 50,8 mm och ett vridmoment på 475 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 8,33 mm.
Essentra artikelnummer:

10441305

Tillverkarens artikelnummer:

1217804

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 32,99 kr
150 - 299 31,0669 kr
300 + 29,4395 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

989,70 kr

30 x 32,99 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 475.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 50.8 mm
Lindningsriktning Högermontage
Tråddiameter 1.5 mm
Dornstorlek 8.3 mm
Minsta axiellt utrymme 14.2 mm
Ytterdiameter 13.4 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss