Meny Sök

Torsionsfjäder 360 ° Högermontage 13.9 mm 226.00 Nmm

Dessa 360° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 13,94 mm med en benlängd från mitten på 50,8 mm och ett vridmoment på 226 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 9,12 mm.
Essentra artikelnummer:

10440971

Tillverkarens artikelnummer:

1217764

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 25,7411 kr
150 - 299 24,2617 kr
300 + 23,0782 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

772,23 kr

30 x 25,7411 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 226.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 50.8 mm
Lindningsriktning Högermontage
Tråddiameter 1.1 mm
Dornstorlek 9.1 mm
Minsta axiellt utrymme 14.3 mm
Ytterdiameter 13.9 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss