Meny Sök

Torsionsfjäder 270 ° Vänstermontage 14.1 mm 226.00 Nmm

Dessa torsionsfjädrar 270° har en ytterdiameter på 14,12 mm med en benlängd från mitten på 50,8 mm och ett vridmoment på 226 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 9,12 mm.
Essentra artikelnummer:

10440940

Tillverkarens artikelnummer:

1217761

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 25,7411 kr
150 - 299 24,2617 kr
300 + 23,0782 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

772,23 kr

30 x 25,7411 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 226.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 50.8 mm
Lindningsriktning Vänstermontage
Tråddiameter 1.1 mm
Dornstorlek 9.1 mm
Minsta axiellt utrymme 10.9 mm
Ytterdiameter 14.1 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss