Meny Sök

Torsionsfjäder 360 ° Vänstermontage 12.9 mm 155.40 Nmm

Dessa 360° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 12,88 mm med en benlängd från mitten på 50,8 mm och ett vridmoment på 155,4 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 8,71 mm.
Essentra artikelnummer:

10440858

Tillverkarens artikelnummer:

1217751

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 24,9913 kr
150 - 299 23,5551 kr
300 + 22,406 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

749,74 kr

30 x 24,9913 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 155.40 Nmm
Benlängd från hålcentrum 50.8 mm
Lindningsriktning Vänstermontage
Tråddiameter 1.0 mm
Dornstorlek 8.7 mm
Minsta axiellt utrymme 12.9 mm
Ytterdiameter 12.9 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss