Meny Sök

Torsionsfjäder 270 ° Vänstermontage 9.1 mm 155.40 Nmm

Dessa torsionsfjädrar 270° har en ytterdiameter på 9,09 mm med en benlängd från mitten på 31,75 mm och ett vridmoment på 155,4 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 5,54 mm.
Essentra artikelnummer:

10440810

Tillverkarens artikelnummer:

1217747

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 25,7411 kr
150 - 299 24,2617 kr
300 + 23,0782 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

772,23 kr

30 x 25,7411 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 155.40 Nmm
Benlängd från hålcentrum 31.8 mm
Lindningsriktning Vänstermontage
Tråddiameter 1.0 mm
Dornstorlek 5.5 mm
Minsta axiellt utrymme 14.0 mm
Ytterdiameter 9.1 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss