Meny Sök

Torsionsfjäder 270 ° Vänstermontage 9.0 mm 134.50 Nmm

Dessa torsionsfjädrar 270° har en ytterdiameter på 8,97 mm med en benlängd från mitten på 31,75 mm och ett vridmoment på 134,5 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 5,54 mm.
Essentra artikelnummer:

10436929

Tillverkarens artikelnummer:

1217735

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 24,1138 kr
150 - 299 22,9303 kr
300 + 21,5988 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

723,41 kr

30 x 24,1138 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 134.50 Nmm
Benlängd från hålcentrum 31.8 mm
Lindningsriktning Vänstermontage
Tråddiameter 1.0 mm
Dornstorlek 5.5 mm
Minsta axiellt utrymme 12.1 mm
Ytterdiameter 9.0 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss