Meny Sök

Torsionsfjäder 270 ° Högermontage 9.6 mm 70.60 Nmm

Dessa 360° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 10,41 mm med en benlängd från mitten på 25,4 mm och ett vridmoment på 70,6 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 6,35 mm.
Essentra artikelnummer:

10440711

Tillverkarens artikelnummer:

1217702

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 23,67 kr
150 - 299 22,4865 kr
300 + 21,303 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

710,10 kr

30 x 23,67 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 70.60 Nmm
Benlängd från hålcentrum 25.4 mm
Lindningsriktning Högermontage
Tråddiameter 0.8 mm
Dornstorlek 6.4 mm
Minsta axiellt utrymme 7.1 mm
Ytterdiameter 9.6 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss