Meny Sök

Torsionsfjäder 180 ° Vänstermontage 3.4 mm 7.91 Nmm

Dessa torsionsfjädrar 180° har en ytterdiameter på 3,38 mm med en benlängd från mitten på 12,7 mm och ett vridmoment på 7,91 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 1,98 mm.
Essentra artikelnummer:

10234662

Tillverkarens artikelnummer:

1217587

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 22,7823 kr
150 - 299 21,4509 kr
300 + 20,5633 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

683,47 kr

30 x 22,7823 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 7.91 Nmm
Benlängd från hålcentrum 12.7 mm
Lindningsriktning Vänstermontage
Tråddiameter 0.4 mm
Dornstorlek 2.0 mm
Minsta axiellt utrymme 2.7 mm
Ytterdiameter 3.4 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss