Ersättningsspindlar och spetsar används för utbyte av den vanliga slitagedelen på snabbspännare. Inkluderar spindlar, spetsar, brickor och muttrar.
Material: Stål, Neopren Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | C | Material | A | Bultgänga | B | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,6925 kr - 10,6925 kr | 370 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
Neopren
|
|
M8
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 7,1639 kr - 7,1639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Neopren
|
|
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10,6925 kr - 10,6925 kr | 600 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Stål
|
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,6925 kr - 10,6925 kr | 600 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Stål
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,6925 kr - 10,6925 kr | 635 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
Neopren
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,8564 kr - 17,8564 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
Stål
|
|
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 8,9817 kr - 8,9817 kr | 1280 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Neopren
|
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta