I dessa universalkopplingar av teleskoptyp kombineras funktionerna hos en universalkoppling med ett teleskopskaft. Kopplingarna består av två byglar förenade på ett teleskopskaft, och kan ta hänsyn till vinkelavvikelser och kompensera för ändrade längder. Kopplingen kan därför expandera respektive dras samman för att passa variationer i avstånd mellan de länkade komponenterna.
De är utformade för att överföra vridmoment och modifiera längd och samtidigt anpassa sig till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom ska varvtalet hos universalkopplingar inte överstiga 1 000 rpm. Tillverkade för att klara tunga laster, innebär tillförlitlig prestanda i tuffa miljöer.
Böjningsvinkel per led är max 45 . De förs in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.
Material: Stål Serienummer: SRR3680
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 tol. H7 | I3 slaglängd | l1 min | l1 max | l2 | d3 | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 098,7781 kr - 2 623,5013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
50.0
|
295.0
|
345.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
| 1 291,5734 kr - 1 614,4094 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
45.0
|
180.0
|
225.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
| 1 291,5734 kr - 1 614,4094 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
30.0
|
160.0
|
190.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
| 1 744,6444 kr - 2 180,8628 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
50.0
|
250.0
|
300.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
| 1 337,7747 kr - 1 672,1897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
105.0
|
250.0
|
355.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
| 2 467,7008 kr - 3 084,5974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.0
|
85.0
|
370.0
|
455.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 2 543,9387 kr - 3 179,8661 kr | 1 I lager |
30.0
|
255.0
|
540.0
|
795.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 2 190,3783 kr - 2 737,9155 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
120.0
|
380.0
|
500.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
| 2 190,3783 kr - 2 737,9155 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
170.0
|
420.0
|
590.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
| 2 467,7008 kr - 3 084,5974 kr | 19 I lager |
30.0
|
50.0
|
330.0
|
380.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 2 543,9387 kr - 3 179,8661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.0
|
220.0
|
500.0
|
720.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 2 543,9387 kr - 3 179,8661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.0
|
170.0
|
450.0
|
620.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 1 744,6444 kr - 2 180,8628 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
90.0
|
290.0
|
380.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
| 1 806,4372 kr - 2 258,0179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
220.0
|
420.0
|
640.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
| 1 406,3315 kr - 1 757,9431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
30.0
|
190.0
|
220.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
| 1 406,3315 kr - 1 757,9431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
40.0
|
210.0
|
250.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
| 1 445,5396 kr - 1 806,8958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
230.0
|
400.0
|
630.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
| 1 291,5734 kr - 1 614,4094 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
60.0
|
180.0
|
240.0
|
48.0
|
22.0
|
22.0
|
||
| 1 337,7747 kr - 1 672,1897 kr | 6 I lager |
12.0
|
70.0
|
200.0
|
270.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
| 1 253,3971 kr - 1 566,7177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
30.0
|
140.0
|
170.0
|
48.0
|
22.0
|
22.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta