Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bubbeltätningar av svart EPDM med fjädrande metallkärna. Fastklämbara profiler ger kantskydd och tätning. Böjlig och trycks på för hand snabb och lätt användning. Tätningsprofiler för sido- eller överdelsmontering, finns på rulle om 20,0 eller 10,0 meter.
Serienummer: SR5558 ,SR5559
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal bredd på klämma | Minsta bredd på klämma | Groove Width | Greppdjup | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 326,1269 kr - 2 326,1269 kr | 184 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
1
|
||
| 1 958,8717 kr - 1 958,8717 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 2 299,5869 kr - 3 066,0665 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
3
|
||
| 2 387,3435 kr - 2 387,3435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
7
|
||
| 1 273,2696 kr - 1 273,2696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 3 067,3092 kr - 3 067,3092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
9
|
||
| 1 897,6403 kr - 1 897,6403 kr | 10 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
8
|
||
| 1 346,7206 kr - 1 346,7206 kr | 247 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 2 194,4624 kr - 2 194,4624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
||
| 1 077,3706 kr - 1 077,3706 kr | 160 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6
|
||
| 1 469,139 kr - 1 469,139 kr | 15 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 1 567,0885 kr - 1 567,0885 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10
|
||
| 2 386,2339 kr - 3 181,6354 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 2 308,2116 kr - 3 077,5909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
||
| 2 081,2753 kr - 2 081,2753 kr | 1 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
9
|
||
| 1 726,2398 kr - 1 726,2398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
||
| 2 247,8087 kr - 2 247,8087 kr | 6 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
4
|
||
| 1 199,8037 kr - 1 199,8037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7
|
||
| 2 264,9054 kr - 2 264,9054 kr | 200 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
11
|
||
| 1 420,1716 kr - 1 420,1716 kr | 39 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2