Meny Sök

Tätningsprofil

I lager

Bubbeltätningar av svart EPDM med fjädrande metallkärna. ‌Fastklämbara profiler ger kantskydd och tätning. Böjlig och trycks på för hand snabb och lätt användning. Tätningsprofiler för sido- eller överdelsmontering, finns på rulle om 20,0 eller 10,0 meter.

Serienummer: SR5558 ,SR5559

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal bredd på klämma Minsta bredd på klämma Groove Width Greppdjup Typ Köp
2 247,8087 kr - 2 247,8087 kr 6 I lager
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4
1 199,8037 kr - 1 199,8037 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
0.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
7
2 308,2116 kr - 3 077,5909 kr Fråga angående leveranstidhär
16.5 mm
7.8 mm
1
1 897,6403 kr - 1 897,6403 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
1 469,139 kr - 1 469,139 kr 15 I lager
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
1 567,0885 kr - 1 567,0885 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
3 067,3092 kr - 3 067,3092 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
2 387,3435 kr - 2 387,3435 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
2.0 mm
25.2 mm
17.0 mm
7
1 273,2696 kr - 1 273,2696 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
0.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
1
2 299,5869 kr - 3 066,0665 kr Fråga angående leveranstidhär
16.5 mm
7.8 mm
3
1 346,7206 kr - 1 346,7206 kr 260 I lager
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
2 194,4624 kr - 2 194,4624 kr 43 I lager
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
1 077,3706 kr - 1 077,3706 kr 162 I lager
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
2 081,2753 kr - 2 081,2753 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
1 726,2398 kr - 1 726,2398 kr 4 I lager
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
2 386,2339 kr - 3 181,6354 kr Fråga angående leveranstidhär
16.5 mm
7.8 mm
2
2 264,9054 kr - 2 264,9054 kr 266 I lager
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
1 420,1716 kr - 1 420,1716 kr 34 I lager
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
1 885,4059 kr - 1 885,4059 kr 14 I lager
3.5 mm
2.0 mm
5.5 mm
13.5 mm
11
2 081,2753 kr - 2 081,2753 kr 74 I lager
2.5 mm
1.0 mm
20.1 mm
15.0 mm
6
  • av 2
Bubbeltätning 23.3 mm 17.3 mm Svart EPDM

10273432

Prisintervall
2 247,8087 kr - 2 247,8087 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Groove Width
    23.3 mm
  • Greppdjup
    17.3 mm
  • Minsta bredd på klämma
    2.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    5.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Bubbeltätning 6.0 mm 20.0 mm Svart EPDM

10268087

Prisintervall
1 199,8037 kr - 1 199,8037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Greppdjup
    20.0 mm
  • Minsta bredd på klämma
    0.5 mm
  • Maximal bredd på klämma
    1.5 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Bubbeltätning 16.5 mm 7.8 mm Svart Solid EPDM

10304648

Prisintervall
3 077,5909 kr - 2 308,2116 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Greppdjup
    7.8 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Typ
    1
Bubbeltätning 16.0 mm 14.6 mm Svart EPDM

10268018

Prisintervall
1 897,6403 kr - 1 897,6403 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Greppdjup
    14.6 mm
  • Minsta bredd på klämma
    1.5 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Bubbeltätning 5.5 mm 10.6 mm Svart EPDM

10268063

Prisintervall
1 469,139 kr - 1 469,139 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Greppdjup
    10.6 mm
  • Minsta bredd på klämma
    2.5 mm
  • Maximal bredd på klämma
    4.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Bubbeltätning 9.0 mm 9.5 mm Svart EPDM

10268100

Prisintervall
1 567,0885 kr - 1 567,0885 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Greppdjup
    9.5 mm
  • Minsta bredd på klämma
    2.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Bubbeltätning 11.5 mm 24.5 mm Svart EPDM

10268094

Prisintervall
3 067,3092 kr - 3 067,3092 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Groove Width
    11.5 mm
  • Greppdjup
    24.5 mm
  • Minsta bredd på klämma
    3.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    5.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Bubbeltätning 25.2 mm 17.0 mm Svart EPDM

10268001

Prisintervall
2 387,3435 kr - 2 387,3435 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Groove Width
    25.2 mm
  • Greppdjup
    17.0 mm
  • Minsta bredd på klämma
    2.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Bubbeltätning 5.4 mm 10.0 mm Svart EPDM

10268056

Prisintervall
1 273,2696 kr - 1 273,2696 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Greppdjup
    10.0 mm
  • Minsta bredd på klämma
    0.5 mm
  • Maximal bredd på klämma
    2.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Bubbeltätning 16.5 mm 7.8 mm Svart Solid EPDM

10304662

Prisintervall
3 066,0665 kr - 2 299,5869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Greppdjup
    7.8 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Typ
    3
Bubbeltätning 7.0 mm 11.0 mm Svart EPDM

10237274

Prisintervall
1 346,7206 kr - 1 346,7206 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Greppdjup
    11.0 mm
  • Minsta bredd på klämma
    1.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Bubbeltätning 5.3 mm 26.5 mm Svart EPDM

10237311

Prisintervall
2 194,4624 kr - 2 194,4624 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Greppdjup
    26.5 mm
  • Minsta bredd på klämma
    2.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.5 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Bubbeltätning 6.0 mm 7.5 mm Svart EPDM

10237335

Prisintervall
1 077,3706 kr - 1 077,3706 kr

Lagernivåer
162 I lager
Egenskaper
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Greppdjup
    7.5 mm
  • Minsta bredd på klämma
    1.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    1.5 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Bubbeltätning 22.0 mm 16.0 mm Svart EPDM

10268025

Prisintervall
2 081,2753 kr - 2 081,2753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Greppdjup
    16.0 mm
  • Minsta bredd på klämma
    2.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Bubbeltätning 6.6 mm 29.6 mm Svart EPDM

10268070

Prisintervall
1 726,2398 kr - 1 726,2398 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Greppdjup
    29.6 mm
  • Minsta bredd på klämma
    4.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    5.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Bubbeltätning 16.5 mm 7.8 mm Svart Solid EPDM

10304655

Prisintervall
3 181,6354 kr - 2 386,2339 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Greppdjup
    7.8 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Typ
    2
Bubbeltätning 8.7 mm 11.5 mm Svart EPDM

10237281

Prisintervall
2 264,9054 kr - 2 264,9054 kr

Lagernivåer
266 I lager
Egenskaper
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Greppdjup
    11.5 mm
  • Minsta bredd på klämma
    1.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    2.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Bubbeltätning 5.4 mm 10.4 mm Svart EPDM

10237342

Prisintervall
1 420,1716 kr - 1 420,1716 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Greppdjup
    10.4 mm
  • Minsta bredd på klämma
    1.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Bubbeltätning 5.5 mm 13.5 mm Svart EPDM

10237359

Prisintervall
1 885,4059 kr - 1 885,4059 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Greppdjup
    13.5 mm
  • Minsta bredd på klämma
    2.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.5 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Bubbeltätning 20.1 mm 15.0 mm Svart EPDM

10237304

Prisintervall
2 081,2753 kr - 2 081,2753 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • Groove Width
    20.1 mm
  • Greppdjup
    15.0 mm
  • Minsta bredd på klämma
    1.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    2.5 mm
  • Rullängd
    20.0 m