Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tätningslister av lågdensitets-PVC består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, flexibilitet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk. Specifikationer-: Häftmedel: permanent akrylbaserat tryckkänsligt häftmedel. Testmetod: ASTM D1667 Densitet (lb/ft3): 7 Kompressionsavvikele: 2 psi. Kompressionssättning: (50%) 8 max. Arbetstemperatur: Gummibaserat: -40F till 180F Antändlighet: FMVSS 302 Tillämpningar. HVAC-enhet. Konstruktion. Allmän montering. Husbil/släpvagn/lastbil.
Serienummer: SR1867 ,SR5561
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Rullängd | Material | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10266250 | 2 866,8302 kr - 2 866,8302 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
| 10384213 | 3 744,4018 kr - 3 744,4018 kr | 15 I lager |
|
Skum
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 2 157,3911 kr - 2 157,3911 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 10266229 | 3 122,4892 kr - 3 122,4892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
| 3 992,8796 kr - 3 992,8796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 557,136 kr - 557,136 kr | 11 I lager |
|
Skum
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10187876 | 147,3918 kr - 147,3918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 261,8496 kr - 261,8496 kr | 1606 I lager |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 116,4829 kr - 116,4829 kr | 701 I lager |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 194,9329 kr - 194,9329 kr | 240 I lager |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 332,8165 kr - 332,8165 kr | 105 I lager |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 104,5631 kr - 104,5631 kr | 2 I lager |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 185,4247 kr - 185,4247 kr | 130 I lager |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 266,46 kr - 266,46 kr | 295 I lager |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 142,6233 kr - 142,6233 kr | 4807 I lager |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2716 kr - 2,2716 kr | 340 I lager |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyeten
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 12,5006 kr - 13,8895 kr | 842 I lager |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,3205 kr - 3,6895 kr | 940 I lager |
65.617 ft
20.0 m
|
Polyeten
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,9852 kr - 6,6502 kr | 10 I lager |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyeten
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,508 kr - 6,12 kr | 343 I lager |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta