Tätningslister av lågdensitets-PVC består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, flexibilitet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk. Specifikationer-: Häftmedel: permanent akrylbaserat tryckkänsligt häftmedel. Testmetod: ASTM D1667 Densitet (lb/ft3): 7 Kompressionsavvikele: 2 psi. Kompressionssättning: (50%) 8 max. Arbetstemperatur: Gummibaserat: -40F till 180F Antändlighet: FMVSS 302 Tillämpningar. HVAC-enhet. Konstruktion. Allmän montering. Husbil/släpvagn/lastbil.
Serienummer: SR1867 ,SR5561
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Rullängd | Material | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 157,3911 kr - 2 157,3911 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 3 992,8796 kr - 3 992,8796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 557,136 kr - 557,136 kr | 11 I lager |
|
Skum
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10266250 | 2 866,8302 kr - 2 866,8302 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
| 10384213 | 3 744,4018 kr - 3 744,4018 kr | 15 I lager |
|
Skum
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 10266229 | 3 122,4892 kr - 3 122,4892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
| 116,4829 kr - 116,4829 kr | 571 I lager |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10187876 | 147,3918 kr - 147,3918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 332,8165 kr - 332,8165 kr | 139 I lager |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,3205 kr - 3,6895 kr | 940 I lager |
65.617 ft
20.0 m
|
Polyeten
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 5,4062 kr - 6,007 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,9852 kr - 6,6502 kr | 10 I lager |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyeten
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,4488 kr - 3,832 kr | 320 I lager |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,8958 kr - 3,2175 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.617 ft
20.0 m
|
Polyeten
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,508 kr - 6,12 kr | 323 I lager |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 142,6233 kr - 142,6233 kr | 4762 I lager |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 104,5631 kr - 104,5631 kr | 2 I lager |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 185,4247 kr - 185,4247 kr | 253 I lager |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 266,46 kr - 266,46 kr | 306 I lager |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta