Meny Sök

Tätningslister och tätningstejp - Lågdensitets-PVC

I lager

Tätningslister av lågdensitets-PVC består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, flexibilitet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk. Specifikationer-: Häftmedel: permanent akrylbaserat tryckkänsligt häftmedel. Testmetod: ASTM D1667 Densitet (lb/ft3): 7 Kompressionsavvikele: 2 psi. Kompressionssättning: (50%) 8 max. Arbetstemperatur: Gummibaserat: -40F till 180F Antändlighet: FMVSS 302 Tillämpningar. HVAC-enhet. Konstruktion. Allmän montering. Husbil/släpvagn/lastbil.

Serienummer: SR1867 ,SR5561

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Rullängd Material Total bredd Total höjd Köp
3,4488 kr - 3,832 kr 320 I lager
10.0 m
EPDM
10.0 mm
2.0 mm
5,508 kr - 6,12 kr 323 I lager
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
5,4062 kr - 6,007 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
2,8958 kr - 3,2175 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 m
Polyeten
20.0 mm
2.0 mm
12,5006 kr - 13,8895 kr 832 I lager
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
2 157,3911 kr - 2 157,3911 kr Fråga angående leveranstidhär
Neoprene;Nitrile;PVC
25.4 mm
10266229 3 122,4892 kr - 3 122,4892 kr Fråga angående leveranstidhär
Neoprene;Nitrile;PVC
12.7 mm
3 992,8796 kr - 3 992,8796 kr Fråga angående leveranstidhär
Neoprene;Nitrile;PVC
12.7 mm
557,136 kr - 557,136 kr 11 I lager
Skum
25.4 mm
6.4 mm
10266250 2 866,8302 kr - 2 866,8302 kr Fråga angående leveranstidhär
Neoprene;Nitrile;PVC
25.4 mm
10384213 3 744,4018 kr - 3 744,4018 kr 15 I lager
Skum
25.4 mm
3.2 mm
261,8496 kr - 261,8496 kr 1597 I lager
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
10187876 147,3918 kr - 147,3918 kr Fråga angående leveranstidhär
EPDM
15.0 mm
3.0 mm
104,5631 kr - 104,5631 kr 2 I lager
PVC
12.7 mm
12.7 mm
332,8165 kr - 332,8165 kr 145 I lager
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
266,46 kr - 266,46 kr 316 I lager
EPDM
25.0 mm
3.0 mm
142,6233 kr - 142,6233 kr 4787 I lager
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
185,4247 kr - 185,4247 kr 263 I lager
EPDM
15.0 mm
5.0 mm
194,9329 kr - 194,9329 kr 240 I lager
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
  • av 2
Tätningslister 2.0 mm 10.0 m EPDM Svart

20122089

Prisintervall
3,832 kr - 3,4488 kr

Lagernivåer
320 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    2.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Rullängd
    10.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Tätningslister 2.0 mm 10.0 m EPDM Svart

20062941

Prisintervall
6,12 kr - 5,508 kr

Lagernivåer
323 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    2.0 mm
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Rullängd
    10.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Tätningslister 3.0 mm 50.0 m EPDM Svart

20063108


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    3.0 mm
  • Total bredd
    1000.0 mm
  • Rullängd
    50.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Tätningslister 8.0 mm 5.0 m EPDM Svart

20063115

Prisintervall
6,007 kr - 5,4062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Rullängd
    5.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Tätningslister 2.0 mm 20.0 m Polyeten Svart

20121846

Prisintervall
3,2175 kr - 2,8958 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    2.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Polyeten
Tätningslister 5.0 mm 5.0 m EPDM Svart

20122072

Prisintervall
13,8895 kr - 12,5006 kr

Lagernivåer
832 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Rullängd
    5.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Tätningslister 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Svart

10266236

Prisintervall
2 157,3911 kr - 2 157,3911 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    25.4 mm
  • Säljs per
    Box
  • Allt material
    Neopren;nitril;polyvinylkloridblandning
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3919101990
Tätningslister 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Svart

10266229

Prisintervall
3 122,4892 kr - 3 122,4892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Säljs per
    Box
  • Allt material
    Neopren;nitril;polyvinylkloridblandning
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3919101990
Tätningslister 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Svart

10266243

Prisintervall
3 992,8796 kr - 3 992,8796 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Säljs per
    Box
  • Allt material
    Neopren;nitril;polyvinylkloridblandning
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3919101990
Tätningslister 6.4 mm 15.2 m Skum Svart

10384220

Prisintervall
557,136 kr - 557,136 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Total bredd
    25.4 mm
  • Säljs per
    Box
  • Allt material
    Skum med öppna celler
  • Färg
    Svart
Tätningslister 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Svart

10266250

Prisintervall
2 866,8302 kr - 2 866,8302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    25.4 mm
  • Säljs per
    Box
  • Allt material
    Neopren;nitril;polyvinylkloridblandning
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3919101990
Tätningslister 3.2 mm 15.2 m Skum Svart

10384213

Prisintervall
3 744,4018 kr - 3 744,4018 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    3.2 mm
  • Total bredd
    25.4 mm
  • Säljs per
    Box
  • Allt material
    Skum med öppna celler
  • Färg
    Svart
Tätningslister 5.0 mm 10.0 m EPDM Svart

10187920

Prisintervall
261,8496 kr - 261,8496 kr

Lagernivåer
1597 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Svart
Tätningslister 3.0 mm 10.0 m EPDM Svart

10187876

Prisintervall
147,3918 kr - 147,3918 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    3.0 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Svart
Tätningslister 12.7 mm 7.6 m PVC Svart

10384237

Prisintervall
104,5631 kr - 104,5631 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Säljs per
    Box
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Tätningslister 5.0 mm 10.0 m EPDM Svart

10187937

Prisintervall
332,8165 kr - 332,8165 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Svart
Tätningslister 3.0 mm 10.0 m EPDM Svart

10187890

Prisintervall
266,46 kr - 266,46 kr

Lagernivåer
316 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    3.0 mm
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Svart
Tätningslister 5.0 mm 10.0 m EPDM Svart

10187906

Prisintervall
142,6233 kr - 142,6233 kr

Lagernivåer
4787 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Svart
Tätningslister 5.0 mm 10.0 m EPDM Svart

10187913

Prisintervall
185,4247 kr - 185,4247 kr

Lagernivåer
263 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Svart
Tätningslister 3.0 mm 10.0 m EPDM Svart

10187883

Prisintervall
194,9329 kr - 194,9329 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    3.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Svart