Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 5,0588 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height | 2.0 mm |
---|---|
Height | 0.079 in |
Width | 25.0 mm |
Width | 0.984 in |
Base Width | 25.0 mm |
Base Width | 0.984 in |
Roll Length | 10.0 m |
Roll Length | 32.808 ft |
Compression | 25 - 50% |
Material | EPDM |
Type | Closed Cell Sponge Rubber |
Colour | Black |
Temperature Range | -25 - 120 °C |
Temperature Range | -13 - 248 °F |
Commodity Code | 3921190030 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta