Meny Sök

Tätande skruvar med skalle

I lager

Det här sortimentet tätande skruvar har skalle med sexkantsspår och en inbyggd O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och hylsan, och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med en o-ring för att ge säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0173.TX

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
44 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max Skruvtyp Drevtyp d1 l1 d3 ±0.05 Köp
59,4947 kr - 91,5301 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
TX 55
Torx-bits
M12
20.0
12.85
59,7662 kr - 91,9479 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
TX 55
Torx-bits
M12
25.0
12.85
59,7662 kr - 91,9479 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
TX 55
Torx-bits
M12
50.0
12.85
23,9459 kr - 36,8398 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
2.5
TX 8
Torx-bits
M2.5
10.0
2.75
22,9585 kr - 35,3207 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
TX 25
Torx-bits
M5
8.0
5.6
19,5024 kr - 30,0036 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
TX 20
Torx-bits
M4
8.0
4.5
19,5024 kr - 30,0036 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
TX 20
Torx-bits
M4
6.0
4.5
19,7492 kr - 30,3834 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
TX 20
Torx-bits
M4
10.0
4.5
54,3104 kr - 83,5545 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
10.0
TX 50
Torx-bits
M10
40.0
10.6
23,9459 kr - 36,8398 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
TX 25
Torx-bits
M5
12.0
5.6
35,5486 kr - 54,6903 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
8.0
TX 45
Torx-bits
M8
16.0
8.5
45,917 kr - 70,6416 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
10.0
TX 50
Torx-bits
M10
20.0
10.6
12,837 kr - 19,7492 kr 55 I lager
3.8
2.0
TX 6
Torx-bits
M2
8.0
2.35
21,2303 kr - 32,6623 kr 431 I lager
7.0
4.0
TX 20
Torx-bits
M4
20.0
4.5
20,2429 kr - 31,143 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
3.0
TX 10
Torx-bits
M3
20.0
3.6
12,5902 kr - 19,3694 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
2.0
TX 6
Torx-bits
M2
4.0
2.35
16,7868 kr - 25,8259 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
2.5
TX 8
Torx-bits
M2.5
12.0
2.75
37,0299 kr - 56,969 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
8.0
TX 45
Torx-bits
M8
20.0
8.5
28,6364 kr - 44,056 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
6.0
TX 30
Torx-bits
M6
16.0
6.8
18,7618 kr - 28,8642 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
3.0
TX 10
Torx-bits
M3
12.0
3.6
  • av 3
Skalle Tätande skruv M12 20.0 303 Rostfritt stål

20228132

Prisintervall
91,5301 kr - 59,4947 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Skalle Tätande skruv M12 25.0 303 Rostfritt stål

20228149

Prisintervall
91,9479 kr - 59,7662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Skalle Tätande skruv M12 50.0 303 Rostfritt stål

20228170

Prisintervall
91,9479 kr - 59,7662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Skalle Tätande skruv M2.5 10.0 303 Rostfritt stål

20227081

Prisintervall
36,8398 kr - 23,9459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Skalle Tätande skruv M5 8.0 303 Rostfritt stål

20227937

Prisintervall
35,3207 kr - 22,9585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Skalle Tätande skruv M4 8.0 303 Rostfritt stål

20227883

Prisintervall
30,0036 kr - 19,5024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Skalle Tätande skruv M4 6.0 303 Rostfritt stål

20227876

Prisintervall
30,0036 kr - 19,5024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Skalle Tätande skruv M4 10.0 303 Rostfritt stål

20227890

Prisintervall
30,3834 kr - 19,7492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Skalle Tätande skruv M10 40.0 303 Rostfritt stål

20228125

Prisintervall
83,5545 kr - 54,3104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Skalle Tätande skruv M5 12.0 303 Rostfritt stål

20227951

Prisintervall
36,8398 kr - 23,9459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Skalle Tätande skruv M8 16.0 303 Rostfritt stål

20228040

Prisintervall
54,6903 kr - 35,5486 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Skalle Tätande skruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20228095

Prisintervall
70,6416 kr - 45,917 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Skalle Tätande skruv M2 8.0 303 Rostfritt stål

20227760

Prisintervall
19,7492 kr - 12,837 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Skalle Tätande skruv M4 20.0 303 Rostfritt stål

20227920

Prisintervall
32,6623 kr - 21,2303 kr

Lagernivåer
431 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Skalle Tätande skruv M3 20.0 303 Rostfritt stål

20227869

Prisintervall
31,143 kr - 20,2429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Skalle Tätande skruv M2 4.0 303 Rostfritt stål

20227753

Prisintervall
19,3694 kr - 12,5902 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Skalle Tätande skruv M2.5 12.0 303 Rostfritt stål

20227814

Prisintervall
25,8259 kr - 16,7868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Skalle Tätande skruv M8 20.0 303 Rostfritt stål

20228057

Prisintervall
56,969 kr - 37,0299 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Skalle Tätande skruv M6 16.0 303 Rostfritt stål

20227999

Prisintervall
44,056 kr - 28,6364 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Skalle Tätande skruv M3 12.0 303 Rostfritt stål

20227852

Prisintervall
28,8642 kr - 18,7618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6