Meny Sök

Tätande skruvar med skalle

I lager

Det här sortimentet tätande skruvar har skalle med sexkantsspår och en inbyggd O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och hylsan, och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med en o-ring för att ge säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0173.TX

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
44 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max Skruvtyp Drevtyp d1 l1 d3 ±0.05 Köp
23,9459 kr - 36,8398 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
2.5
TX 8
Torx-bits
M2.5
10.0
2.75
14,3182 kr - 22,0279 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
2.0
TX 6
Torx-bits
M2
12.0
2.35
13,5777 kr - 20,8886 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
2.5
TX 8
Torx-bits
M2.5
6.0
2.75
18,268 kr - 28,1047 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
3.0
TX 10
Torx-bits
M3
6.0
3.6
20,9836 kr - 32,2823 kr 397 I lager
7.0
4.0
TX 20
Torx-bits
M4
16.0
4.5
47,8919 kr - 73,68 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
10.0
TX 50
Torx-bits
M10
25.0
10.6
59,7662 kr - 91,9479 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
TX 55
Torx-bits
M12
50.0
12.85
59,4947 kr - 91,5301 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
TX 55
Torx-bits
M12
20.0
12.85
59,7662 kr - 91,9479 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
TX 55
Torx-bits
M12
25.0
12.85
21,2303 kr - 32,6623 kr 431 I lager
7.0
4.0
TX 20
Torx-bits
M4
20.0
4.5
28,6364 kr - 44,056 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
6.0
TX 30
Torx-bits
M6
16.0
6.8
59,7662 kr - 91,9479 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
TX 55
Torx-bits
M12
40.0
12.85
12,837 kr - 19,7492 kr 55 I lager
3.8
2.0
TX 6
Torx-bits
M2
8.0
2.35
16,7868 kr - 25,8259 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
2.5
TX 8
Torx-bits
M2.5
12.0
2.75
38,511 kr - 59,2477 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
8.0
TX 45
Torx-bits
M8
25.0
8.5
59,7662 kr - 91,9479 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
TX 55
Torx-bits
M12
30.0
12.85
39,9922 kr - 61,5265 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
8.0
TX 45
Torx-bits
M8
30.0
8.5
30,1175 kr - 46,3348 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
6.0
TX 30
Torx-bits
M6
25.0
6.8
43,9421 kr - 67,6031 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
10.0
TX 50
Torx-bits
M10
16.0
10.6
49,8669 kr - 76,7182 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
10.0
TX 50
Torx-bits
M10
30.0
10.6
  • av 3
Skalle Tätande skruv M2.5 10.0 303 Rostfritt stål

20227081

Prisintervall
36,8398 kr - 23,9459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Skalle Tätande skruv M2 12.0 303 Rostfritt stål

20227784

Prisintervall
22,0279 kr - 14,3182 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Skalle Tätande skruv M2.5 6.0 303 Rostfritt stål

20227791

Prisintervall
20,8886 kr - 13,5777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Skalle Tätande skruv M3 6.0 303 Rostfritt stål

20227821

Prisintervall
28,1047 kr - 18,268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Skalle Tätande skruv M4 16.0 303 Rostfritt stål

20227913

Prisintervall
32,2823 kr - 20,9836 kr

Lagernivåer
397 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Skalle Tätande skruv M10 25.0 303 Rostfritt stål

20228101

Prisintervall
73,68 kr - 47,8919 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Skalle Tätande skruv M12 50.0 303 Rostfritt stål

20228170

Prisintervall
91,9479 kr - 59,7662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Skalle Tätande skruv M12 20.0 303 Rostfritt stål

20228132

Prisintervall
91,5301 kr - 59,4947 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Skalle Tätande skruv M12 25.0 303 Rostfritt stål

20228149

Prisintervall
91,9479 kr - 59,7662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Skalle Tätande skruv M4 20.0 303 Rostfritt stål

20227920

Prisintervall
32,6623 kr - 21,2303 kr

Lagernivåer
431 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Skalle Tätande skruv M6 16.0 303 Rostfritt stål

20227999

Prisintervall
44,056 kr - 28,6364 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Skalle Tätande skruv M12 40.0 303 Rostfritt stål

20228163

Prisintervall
91,9479 kr - 59,7662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Skalle Tätande skruv M2 8.0 303 Rostfritt stål

20227760

Prisintervall
19,7492 kr - 12,837 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Skalle Tätande skruv M2.5 12.0 303 Rostfritt stål

20227814

Prisintervall
25,8259 kr - 16,7868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Skalle Tätande skruv M8 25.0 303 Rostfritt stål

20228064

Prisintervall
59,2477 kr - 38,511 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Skalle Tätande skruv M12 30.0 303 Rostfritt stål

20228156

Prisintervall
91,9479 kr - 59,7662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Skalle Tätande skruv M8 30.0 303 Rostfritt stål

20228071

Prisintervall
61,5265 kr - 39,9922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Skalle Tätande skruv M6 25.0 303 Rostfritt stål

20228019

Prisintervall
46,3348 kr - 30,1175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Skalle Tätande skruv M10 16.0 303 Rostfritt stål

20228088

Prisintervall
67,6031 kr - 43,9421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Skalle Tätande skruv M10 30.0 303 Rostfritt stål

20228118

Prisintervall
76,7182 kr - 49,8669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6