Denna serie tätande skruvar har platt huvud med tre alternativ: Torxskruv, stjärnskruv och skårad skruv. Torxskruven ger positiv, snabb anslutning som överför drivmomentet med lägre nedåttryck. Stjärnskruven klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Slutligen, skruvar med skåra har lägre drivmomentskapacitet än andra skruvtyper, med t.ex. stjärn- eller torxspår. Skruvarna har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning. De är av rostfritt stål för god korrosionsbeständighet och är något magnetiska.
De här tätande skruvarna med platt huvud är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.
Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0172, SRP0171, SRP0170
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Drevtyp | d3 ±0.05 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,92 kr - 46,0309 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
4.6
|
M6
|
12.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
6.8
|
||
| 22,4648 kr - 34,5611 kr | 1045 I lager |
8.0
|
2.4
|
M4
|
6.0
|
Bits med spår
|
4.5
|
||
| 16,7868 kr - 25,8259 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
8.0
|
Bits med spår
|
2.75
|
||
| 13,5777 kr - 20,8886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
6.0
|
Bits med spår
|
2.75
|
||
| 13,0838 kr - 20,129 kr | 10 I lager |
4.0
|
1.3
|
M2
|
10.0
|
Bits med spår
|
2.35
|
||
| 18,5149 kr - 28,4845 kr | 756 I lager |
6.0
|
1.8
|
M3
|
8.0
|
Bits med spår
|
3.6
|
||
| 19,7492 kr - 30,3834 kr | 5821 I lager |
8.0
|
2.4
|
M4
|
6.0
|
Bits med spår
|
4.5
|
||
| 18,268 kr - 28,1047 kr | 7493 I lager |
6.0
|
1.8
|
M3
|
6.0
|
Bits med spår
|
3.6
|
||
| 32,4381 kr - 49,9049 kr | 187 I lager |
16.0
|
4.8
|
M8
|
25.0
|
Bits med spår
|
8.5
|
||
| 18,3668 kr - 28,2566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
2.4
|
M4
|
16.0
|
Bits med spår
|
4.5
|
||
| 17,1077 kr - 26,3197 kr | 84 I lager |
8.0
|
2.4
|
M4
|
10.0
|
Bits med spår
|
4.5
|
||
| 26,8836 kr - 41,3595 kr | 204 I lager |
12.0
|
4.6
|
M6
|
50.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
6.8
|
||
| 28,3896 kr - 43,6762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
6.0
|
M8
|
50.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
8.5
|
||
| 24,9581 kr - 38,3971 kr | 6644 I lager |
6.0
|
2.4
|
M3
|
30.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
3.6
|
||
| 23,4522 kr - 36,0803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
3.1
|
M4
|
35.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
4.5
|
||
| 21,2303 kr - 32,6623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
1.6
|
M5
|
35.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
5.6
|
||
| 23,4522 kr - 36,0803 kr | 80 I lager |
8.0
|
3.1
|
M4
|
30.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
4.5
|
||
| 28,3896 kr - 43,6762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
6.0
|
M8
|
60.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
8.5
|
||
| 24,9334 kr - 38,3591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
4.6
|
M6
|
35.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
6.8
|
||
| 24,9334 kr - 38,3591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
4.6
|
M6
|
40.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
6.8
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta