Meny Sök

Tätande skruvar med platt huvud

I lager

Denna serie tätande skruvar har platt huvud med tre alternativ: Torxskruv, stjärnskruv och skårad skruv. Torxskruven ger positiv, snabb anslutning som överför drivmomentet med lägre nedåttryck. Stjärnskruven klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Slutligen, skruvar med skåra har lägre drivmomentskapacitet än andra skruvtyper, med t.ex. stjärn- eller torxspår. Skruvarna har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning. De är av rostfritt stål för god korrosionsbeständighet och är något magnetiska.

De här tätande skruvarna med platt huvud är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.

  • Ger säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
  • Har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max d1 l1 Drevtyp d3 ±0.05 Köp
13,0838 kr - 20,129 kr 10 I lager
4.0
1.3
M2
10.0
Bits med spår
2.35
29,92 kr - 46,0309 kr 188 I lager
12.0
3.6
M6
25.0
Bits med spår
6.8
32,4381 kr - 49,9049 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
4.8
M8
12.0
Bits med spår
8.5
32,4381 kr - 49,9049 kr 181 I lager
16.0
4.8
M8
20.0
Bits med spår
8.5
32,4381 kr - 49,9049 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
4.8
M8
30.0
Bits med spår
8.5
29,92 kr - 46,0309 kr 184 I lager
12.0
3.6
M6
20.0
Bits med spår
6.8
20,2429 kr - 31,143 kr 76 I lager
6.0
1.8
M3
20.0
Bits med spår
3.6
17,1077 kr - 26,3197 kr 84 I lager
8.0
2.4
M4
10.0
Bits med spår
4.5
16,7868 kr - 25,8259 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
1.5
M2.5
10.0
Bits med spår
2.75
24,6866 kr - 37,9793 kr 10243 I lager
10.0
3.0
M5
16.0
Bits med spår
5.6
16,7868 kr - 25,8259 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
1.5
M2.5
12.0
Bits med spår
2.75
19,7492 kr - 30,3834 kr 5821 I lager
8.0
2.4
M4
6.0
Bits med spår
4.5
18,5149 kr - 28,4845 kr 756 I lager
6.0
1.8
M3
8.0
Bits med spår
3.6
13,5777 kr - 20,8886 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
1.5
M2.5
6.0
Bits med spår
2.75
23,9459 kr - 36,8398 kr 9460 I lager
10.0
3.0
M5
12.0
Bits med spår
5.6
18,268 kr - 28,1047 kr 7493 I lager
6.0
1.8
M3
6.0
Bits med spår
3.6
38,7332 kr - 59,5896 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
6.0
M10
40.0
Bits med spår
10.6
32,4381 kr - 49,9049 kr 187 I lager
16.0
4.8
M8
25.0
Bits med spår
8.5
37,7704 kr - 58,1083 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
6.0
M10
30.0
Bits med spår
10.6
35,1043 kr - 54,0066 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
6.0
M10
16.0
Bits med spår
10.6
  • av 7
Platt huvud Tätande skruv M2 10.0 303 Rostfritt stål

20224011

Prisintervall
20,129 kr - 13,0838 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Platt huvud Tätande skruv M6 25.0 303 Rostfritt stål

20224288

Prisintervall
46,0309 kr - 29,92 kr

Lagernivåer
188 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Platt huvud Tätande skruv M8 12.0 303 Rostfritt stål

20224301

Prisintervall
49,9049 kr - 32,4381 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Platt huvud Tätande skruv M8 20.0 303 Rostfritt stål

20224325

Prisintervall
49,9049 kr - 32,4381 kr

Lagernivåer
181 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Platt huvud Tätande skruv M8 30.0 303 Rostfritt stål

20224349

Prisintervall
49,9049 kr - 32,4381 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Platt huvud Tätande skruv M6 20.0 303 Rostfritt stål

20224271

Prisintervall
46,0309 kr - 29,92 kr

Lagernivåer
184 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Platt huvud Tätande skruv M3 20.0 303 Rostfritt stål

20224134

Prisintervall
31,143 kr - 20,2429 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Platt huvud Tätande skruv M4 10.0 303 Rostfritt stål

20225742

Prisintervall
26,3197 kr - 17,1077 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Platt huvud Tätande skruv M2.5 10.0 303 Rostfritt stål

20224059

Prisintervall
25,8259 kr - 16,7868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Platt huvud Tätande skruv M5 16.0 303 Rostfritt stål

20224226

Prisintervall
37,9793 kr - 24,6866 kr

Lagernivåer
10243 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Platt huvud Tätande skruv M2.5 12.0 303 Rostfritt stål

20224066

Prisintervall
25,8259 kr - 16,7868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Platt huvud Tätande skruv M4 6.0 303 Rostfritt stål

20224141

Prisintervall
30,3834 kr - 19,7492 kr

Lagernivåer
5821 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Platt huvud Tätande skruv M3 8.0 303 Rostfritt stål

20224097

Prisintervall
28,4845 kr - 18,5149 kr

Lagernivåer
756 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Platt huvud Tätande skruv M2.5 6.0 303 Rostfritt stål

20224035

Prisintervall
20,8886 kr - 13,5777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Platt huvud Tätande skruv M5 12.0 303 Rostfritt stål

20224219

Prisintervall
36,8398 kr - 23,9459 kr

Lagernivåer
9460 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Platt huvud Tätande skruv M3 6.0 303 Rostfritt stål

20224080

Prisintervall
28,1047 kr - 18,268 kr

Lagernivåer
7493 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Platt huvud Tätande skruv M10 40.0 303 Rostfritt stål

20224394

Prisintervall
59,5896 kr - 38,7332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Platt huvud Tätande skruv M8 25.0 303 Rostfritt stål

20224332

Prisintervall
49,9049 kr - 32,4381 kr

Lagernivåer
187 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Platt huvud Tätande skruv M10 30.0 303 Rostfritt stål

20224387

Prisintervall
58,1083 kr - 37,7704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Platt huvud Tätande skruv M10 16.0 303 Rostfritt stål

20224356

Prisintervall
54,0066 kr - 35,1043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0