Meny Sök

tätande skruvar med knapphuvud

I lager

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort. Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska.

Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med en o-ring för att ge säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0174

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
75 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max Material A/F d1 l1 d3 ±0.05 Köp
28,6364 kr - 44,056 kr 1029 I lager
10.5
3.3
303 Rostfritt stål
4.0
M6
12.0
6.8
22,9585 kr - 35,3207 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
2.2
303 Rostfritt stål
2.5
M4
16.0
4.5
22,4648 kr - 34,5611 kr 643 I lager
7.6
2.2
303 Rostfritt stål
2.5
M4
10.0
4.5
21,4773 kr - 33,042 kr 2985 I lager
5.7
1.7
303 Rostfritt stål
2.0
M3
20.0
3.6
23,9459 kr - 36,8398 kr 107 I lager
9.5
2.8
303 Rostfritt stål
3.0
M5
8.0
5.6
20,7367 kr - 31,9027 kr 171 I lager
5.7
1.7
303 Rostfritt stål
2.0
M3
12.0
3.6
32,5862 kr - 50,1328 kr 218 I lager
10.5
3.3
316 Rostfritt stål
4.0
M6
12.0
6.8
29,377 kr - 45,1955 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
2.8
316 Rostfritt stål
3.0
M5
10.0
5.6
45,1764 kr - 69,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5
5.5
316 Rostfritt stål
6.0
M10
25.0
10.6
28,8832 kr - 44,4358 kr 298 I lager
9.5
2.8
316 Rostfritt stål
3.0
M5
8.0
5.6
45,1764 kr - 69,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0
6.6
316 Rostfritt stål
8.0
M12
40.0
12.9
26,6615 kr - 41,0176 kr 462 I lager
7.6
2.2
316 Rostfritt stål
2.5
M4
10.0
4.5
30,6113 kr - 47,0943 kr 56 I lager
9.5
2.8
316 Rostfritt stål
3.0
M5
16.0
5.6
40,7329 kr - 62,6659 kr 126 I lager
14.0
4.4
316 Rostfritt stål
5.0
M8
30.0
8.5
Fråga angående leveranstidhär
9.5
2.8
316 Rostfritt stål
3.0
M5
12.0
5.6
37,2767 kr - 57,3487 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
4.4
316 Rostfritt stål
5.0
M8
16.0
8.5
45,1764 kr - 69,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0
6.6
316 Rostfritt stål
8.0
M12
30.0
12.9
45,1764 kr - 69,5022 kr 13 I lager
21.0
6.6
316 Rostfritt stål
8.0
M12
20.0
12.9
45,1764 kr - 69,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5
5.5
316 Rostfritt stål
6.0
M10
20.0
10.6
26,1678 kr - 40,258 kr 802 I lager
7.6
2.2
316 Rostfritt stål
2.5
M4
6.0
4.5
  • av 4
Knapphuvud Tätande skruv M6 12.0 303 Rostfritt stål

20224561

Prisintervall
44,056 kr - 28,6364 kr

Lagernivåer
1029 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M4 16.0 303 Rostfritt stål

20224493

Prisintervall
35,3207 kr - 22,9585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M4 10.0 303 Rostfritt stål

20224479

Prisintervall
34,5611 kr - 22,4648 kr

Lagernivåer
643 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M3 20.0 303 Rostfritt stål

20224448

Prisintervall
33,042 kr - 21,4773 kr

Lagernivåer
2985 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M5 8.0 303 Rostfritt stål

20224516

Prisintervall
36,8398 kr - 23,9459 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 12.0 303 Rostfritt stål

20224431

Prisintervall
31,9027 kr - 20,7367 kr

Lagernivåer
171 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 12.0 316 Rostfritt stål

20225988

Prisintervall
50,1328 kr - 32,5862 kr

Lagernivåer
218 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M5 10.0 316 Rostfritt stål

20225940

Prisintervall
45,1955 kr - 29,377 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 25.0 316 Rostfritt stål

20226107

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M5 8.0 316 Rostfritt stål

20225933

Prisintervall
44,4358 kr - 28,8832 kr

Lagernivåer
298 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M12 40.0 316 Rostfritt stål

20226169

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Knapphuvud Tätande skruv M4 10.0 316 Rostfritt stål

20225896

Prisintervall
41,0176 kr - 26,6615 kr

Lagernivåer
462 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M5 16.0 316 Rostfritt stål

20225964

Prisintervall
47,0943 kr - 30,6113 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 30.0 316 Rostfritt stål

20226077

Prisintervall
62,6659 kr - 40,7329 kr

Lagernivåer
126 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M5 12.0 316 Rostfritt stål

20225957


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 16.0 316 Rostfritt stål

20226046

Prisintervall
57,3487 kr - 37,2767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M12 30.0 316 Rostfritt stål

20226152

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Knapphuvud Tätande skruv M12 20.0 316 Rostfritt stål

20226138

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 20.0 316 Rostfritt stål

20226091

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M4 6.0 316 Rostfritt stål

20225872

Prisintervall
40,258 kr - 26,1678 kr

Lagernivåer
802 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5