Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort. Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska.
Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.
Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0174
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 max | h1 max | Material | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,2429 kr - 31,143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.7
|
1.7
|
303 Rostfritt stål
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
45,1764 kr - 69,5022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.0
|
6.6
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
12.9
|
||
34,0675 kr - 52,4115 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.0
|
4.4
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
22,7116 kr - 34,941 kr | 2 I lager |
7.6
|
2.2
|
303 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
23,4522 kr - 36,0803 kr | 11 I lager |
7.6
|
2.2
|
303 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
45,1764 kr - 69,5022 kr | 67 I lager |
17.5
|
5.5
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
24,6866 kr - 37,9793 kr | 6083 I lager |
9.5
|
2.8
|
303 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
25,9208 kr - 39,8783 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
2.8
|
303 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
20,4897 kr - 31,5228 kr | 10 I lager |
5.7
|
1.7
|
303 Rostfritt stål
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
20,4897 kr - 31,5228 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.7
|
1.7
|
303 Rostfritt stål
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
24,4397 kr - 37,5995 kr | 209 I lager |
9.5
|
2.8
|
303 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
22,4648 kr - 34,5611 kr | 643 I lager |
7.6
|
2.2
|
303 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
22,2178 kr - 34,1814 kr | 8 I lager |
7.6
|
2.2
|
303 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
28,6364 kr - 44,056 kr | 1029 I lager |
10.5
|
3.3
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
30,8581 kr - 47,4742 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.0
|
4.4
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
22,9585 kr - 35,3207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.6
|
2.2
|
303 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
25,1802 kr - 38,7389 kr | 4245 I lager |
9.5
|
2.8
|
303 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
20,7367 kr - 31,9027 kr | 171 I lager |
5.7
|
1.7
|
303 Rostfritt stål
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
21,971 kr - 33,8016 kr | 965 I lager |
7.6
|
2.2
|
303 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
31,5987 kr - 48,6135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.0
|
4.4
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta