Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort. Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska.
Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.
Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0174
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 max | h1 max | Material | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,9334 kr - 38,3591 kr | 18 I lager |
5.7
|
1.7
|
316 Rostfritt stål
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 35,055 kr - 53,9306 kr | 420 I lager |
10.5
|
3.3
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
| 28,1426 kr - 43,2964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.6
|
2.2
|
316 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 45,1764 kr - 69,5022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.0
|
6.6
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
12.9
|
||
| 45,1764 kr - 69,5022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.0
|
6.6
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
12.9
|
||
| 27,1551 kr - 41,7773 kr | 2 I lager |
7.6
|
2.2
|
316 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
2.8
|
316 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
|||
| 32,5862 kr - 50,1328 kr | 218 I lager |
10.5
|
3.3
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 29,377 kr - 45,1955 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
2.8
|
316 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 33,8205 kr - 52,0317 kr | 273 I lager |
10.5
|
3.3
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
| 45,1764 kr - 69,5022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.5
|
5.5
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 45,1764 kr - 69,5022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.0
|
6.6
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
12.9
|
||
| 26,6615 kr - 41,0176 kr | 462 I lager |
7.6
|
2.2
|
316 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 45,1764 kr - 69,5022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.5
|
5.5
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 37,2767 kr - 57,3487 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.0
|
4.4
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| 45,1764 kr - 69,5022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.5
|
5.5
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
| 26,1678 kr - 40,258 kr | 802 I lager |
7.6
|
2.2
|
316 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
| 28,8832 kr - 44,4358 kr | 298 I lager |
9.5
|
2.8
|
316 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
| 25,4272 kr - 39,1187 kr | 41 I lager |
5.7
|
1.7
|
316 Rostfritt stål
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 31,5987 kr - 48,6135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.0
|
4.4
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta