Meny Sök

tätande skruvar med knapphuvud

I lager

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort. Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska.

Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med en o-ring för att ge säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0174

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
75 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max Material A/F d1 l1 d3 ±0.05 Köp
22,9585 kr - 35,3207 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
2.2
303 Rostfritt stål
2.5
M4
16.0
4.5
22,4648 kr - 34,5611 kr 643 I lager
7.6
2.2
303 Rostfritt stål
2.5
M4
10.0
4.5
20,4897 kr - 31,5228 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.7
303 Rostfritt stål
2.0
M3
8.0
3.6
23,9459 kr - 36,8398 kr 107 I lager
9.5
2.8
303 Rostfritt stål
3.0
M5
8.0
5.6
20,7367 kr - 31,9027 kr 171 I lager
5.7
1.7
303 Rostfritt stål
2.0
M3
12.0
3.6
22,2178 kr - 34,1814 kr 8 I lager
7.6
2.2
303 Rostfritt stål
2.5
M4
8.0
4.5
28,6364 kr - 44,056 kr 1029 I lager
10.5
3.3
303 Rostfritt stål
4.0
M6
12.0
6.8
21,4773 kr - 33,042 kr 2985 I lager
5.7
1.7
303 Rostfritt stål
2.0
M3
20.0
3.6
24,9334 kr - 38,3591 kr 18 I lager
5.7
1.7
316 Rostfritt stål
2.0
M3
8.0
3.6
30,6113 kr - 47,0943 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
3.3
303 Rostfritt stål
4.0
M6
20.0
6.8
32,8331 kr - 50,5124 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
3.3
303 Rostfritt stål
4.0
M6
30.0
6.8
45,1764 kr - 69,5022 kr 55 I lager
17.5
5.5
303 Rostfritt stål
6.0
M10
25.0
10.6
26,4146 kr - 40,638 kr 33 I lager
7.6
2.2
316 Rostfritt stål
2.5
M4
8.0
4.5
25,1802 kr - 38,7389 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.7
316 Rostfritt stål
2.0
M3
10.0
3.6
38,2641 kr - 58,8679 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
4.4
316 Rostfritt stål
5.0
M8
20.0
8.5
45,1764 kr - 69,5022 kr 37 I lager
17.5
5.5
303 Rostfritt stål
6.0
M10
40.0
10.6
25,4272 kr - 39,1187 kr 41 I lager
5.7
1.7
316 Rostfritt stål
2.0
M3
12.0
3.6
45,1764 kr - 69,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0
6.6
303 Rostfritt stål
8.0
M12
25.0
12.9
34,0675 kr - 52,4115 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
4.4
303 Rostfritt stål
5.0
M8
30.0
8.5
31,5987 kr - 48,6135 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
3.3
303 Rostfritt stål
4.0
M6
25.0
6.8
  • av 4
Knapphuvud Tätande skruv M4 16.0 303 Rostfritt stål

20224493

Prisintervall
35,3207 kr - 22,9585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M4 10.0 303 Rostfritt stål

20224479

Prisintervall
34,5611 kr - 22,4648 kr

Lagernivåer
643 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M3 8.0 303 Rostfritt stål

20224417

Prisintervall
31,5228 kr - 20,4897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M5 8.0 303 Rostfritt stål

20224516

Prisintervall
36,8398 kr - 23,9459 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 12.0 303 Rostfritt stål

20224431

Prisintervall
31,9027 kr - 20,7367 kr

Lagernivåer
171 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M4 8.0 303 Rostfritt stål

20224462

Prisintervall
34,1814 kr - 22,2178 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M6 12.0 303 Rostfritt stål

20224561

Prisintervall
44,056 kr - 28,6364 kr

Lagernivåer
1029 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 20.0 303 Rostfritt stål

20224448

Prisintervall
33,042 kr - 21,4773 kr

Lagernivåer
2985 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 8.0 316 Rostfritt stål

20225834

Prisintervall
38,3591 kr - 24,9334 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 20.0 303 Rostfritt stål

20224585

Prisintervall
47,0943 kr - 30,6113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 30.0 303 Rostfritt stål

20224608

Prisintervall
50,5124 kr - 32,8331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 25.0 303 Rostfritt stål

20224684

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M4 8.0 316 Rostfritt stål

20225889

Prisintervall
40,638 kr - 26,4146 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M3 10.0 316 Rostfritt stål

20225841

Prisintervall
38,7389 kr - 25,1802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 20.0 316 Rostfritt stål

20226053

Prisintervall
58,8679 kr - 38,2641 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 40.0 303 Rostfritt stål

20224707

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 12.0 316 Rostfritt stål

20225858

Prisintervall
39,1187 kr - 25,4272 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M12 25.0 303 Rostfritt stål

20224721

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 30.0 303 Rostfritt stål

20224653

Prisintervall
52,4115 kr - 34,0675 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 25.0 303 Rostfritt stål

20224592

Prisintervall
48,6135 kr - 31,5987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0