Meny Sök

Kabelgenomföring IP67 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Denna vätsketäta genomföring är tillverkad av grå EPDM och klassad IP67 när den installeras på elskåp. Passar PG-gängor.
Essentra artikelnummer:

10314203

Tillverkarens artikelnummer:

LTG-34716

11351 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 12,9713 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

6 485,65 kr

500 x 12,9713 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Allt material Eten-propen-dien-monomer
Huvudform Rund
Paneltjocklekar 1.0 - 4.0 mm
Standarder IP67
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss