Meny Sök

Tätande genomföring IP67 Grå EPDM

Denna vätsketäta genomföring är tillverkad av grå EPDM och klassad IP67 när den installeras på elskåp. Passar PG-gängor.
Essentra artikelnummer:

10314180

Tillverkarens artikelnummer:

LTG-3

5610 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 28,5782 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

2 857,82 kr

100 x 28,5782 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Allt material Eten-propen-dien-monomer
Huvudform Rund
Paneltjocklekar 1.0 - 4.0 mm
Standarder IP67
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss