Meny Sök

Kabelgenomföring IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Denna tätande genomföring ger damm- och vattentät försegling, vilket gör den lämplig för utomhusbruk. Den är enkel att installera, tål vibrationer och fungerar även som blindplugg tills en kabel är installerad.
Essentra artikelnummer:

10225271

Tillverkarens artikelnummer:

283630059999

1252 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 243,6587 kr
50 - 99 219,3107 kr
100 + 194,9329 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

1 218,29 kr

5 x 243,6587 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Eten-propen-dien-monomer
Huvudform Rund
Kompatibelt diameterområde, kabel 34.0 - 45.0 mm
Paneltjocklekar 1.0 - 4.0 mm
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss