Meny Sök

Kabelgenomföring IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

This sealing grommet is manufactured from grey EPDM and is rated to IP67 when installed on your electrical enclosures. Made to fit a metric thread.
Essentra artikelnummer:

10368060

Tillverkarens artikelnummer:

283630022599

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 234,2872 kr
50 - 99 210,8757 kr
100 + 187,4355 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

1 171,44 kr

5 x 234,2872 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Ljusgrå
Allt material Eten-propen-dien-monomer
Huvudform Rund
Kompatibelt diameterområde, kabel 34.0 - 45.0 mm
Paneltjocklekar 1.0 - 4.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss